Induktiv givare
IN5409
INE3004DBPKG
Induktiv givare
IN5409
INE3004DBPKG
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Snabb och säker montering med endast tre skruvar
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 33 x 60 x 92 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (; enligt PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (maximalt en utgång är aktiverad) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Ventilkontroll | 24 (< 20 W) |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1072 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 152,7 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 33 x 60 x 92 |
Material | kapsling: PA; skruvar: rostfritt stål; bricka: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | skruvplint i anslutningsutrymmet: |
---|