Induktiv dubbelgivare för ventilställdon
IN5415
IND3004DANKG/US-100-KNV
Induktiv dubbelgivare för ventilställdon
IN5415
IND3004DANKG/US-100-KNV
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Snabb och säker montering med endast tre skruvar
- Hög stöt- och vibrationstålighet
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 26 x 26 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 250 |
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,24 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
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
Vikt [g] | 40,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 26 x 26 |
Material | kapsling: PBT; skyddsplåt: PC |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,6...1,5; (Låsmutter) |