Induktiv givare
IQ2015
IQ23008BANKG/K1/2M/PUR
Induktiv givare
IQ2015
IQ23008BANKG/K1/2M/PUR
- Korrektionsfaktor 1: Konstant avkänningsräckvidd på alla metaller
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Stort driftstemperaturintervall
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 20 x 8 x 32 |
Applikation
Speciella egenskaper | För användning i släpkedja; Utökat avkänningsavstånd; Korrektionsfaktor = 1 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,48 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 1 / Aluminium: 1 / koppar: 1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Korrektionsfaktor = 1 | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1085 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 76,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapsling | rektangulär | ||||
Montering | inbyggbar | ||||
Mått [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Material | formgjuten zink specialbelagd; sensorytan: LCP naturell; LED-fönster: TPU; gjutning: PUR | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|