Induktiv givare
IS5036
IS-3002-APKG/AS
Induktiv givare
IS5036
IS-3002-APKG/AS
- Speciellt utrymmesbesparande rektangulärt hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Stort driftstemperaturintervall
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; (med ifm honkontakt fastskruvad) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3060 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 11,1 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Material | PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,5; (med bricka) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|