• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IS5045

Induktiv givare

IS5045

IS-3002-BPKG/6M/PH V01

Induktiv givare

IS5045

IS-3002-BPKG/6M/PH V01

  • Speciellt utrymmesbesparande rektangulärt hölje
  • För användning i trånga utrymmen
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 27,8 x 10,2 x 16
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 15
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 800
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,62
Utökat avkänningsavstånd nej
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF påstrålat 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 3 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 3044
Mekaniska data
Vikt [g] 117,5
Kapsling rektangulär
Montering inbyggbar
Mått [mm] 27,8 x 10,2 x 16
Material PBT
Åtdragningsmoment [Nm] < 0,5; (med bricka)
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 6 m, PUR; högflexibel; 3 x 0,14 mm²