Induktiv givare
IS5068
IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610
Induktiv givare
IS5068
IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610
- Speciellt utrymmesbesparande rektangulärt hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Stort driftstemperaturintervall
- Kort anslutningskabel med M8-kontakt
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,62 |
Utökat avkänningsavstånd | nej |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3044 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 17,2 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Material | kapsling: PBT; skyddsplåt: PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,5; (med bricka) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|