Induktiv givare
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
Induktiv givare
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- Speciellt utrymmesbesparande rektangulärt hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Stort driftstemperaturintervall
- Kort anslutningskabel med M8-kontakt
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...2,4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; (med ifm honkontakt fastskruvad) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2965 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 14,3 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Material | PBT; PC |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,5; (med bricka) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |