Induktiv givare
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
Induktiv givare
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
- Speciellt kort hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Utrymmesbesparande anslutningsteknologi tack vare kabelingång på sidan
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; (24 V) |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | < 15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1045 | ||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 57 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Material | kapsling: rostfritt stål; sensorytan: PBT |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|