Induktiv givare
IV0009
IVE2020-FBKA
Induktiv givare
IV0009
IVE2020-FBKA
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- För användning i materialhantering
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 118 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24...250 AC / 24...230 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 8 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 1,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 500 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 500 |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 30 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...16,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...10 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 272,6 | ||||||||||
UL godkännande |
|
||||||||||
Instruktion | Endast för användning i NFPA 79-applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 268 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 118 |
Material | PA 6.6; formgjuten zink epoxybelagd; sensorytan: PA 6.6; LED-fönster: PA; skruvar: rostfritt stål rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | ≤ 3 A und ≥ 300 V AC/DC |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...2,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|