- Produkter
- IV5025
Induktiv givare
IV5025
IVE3015UBPKG/US-100-DPS
Induktiv givare
IV5025
IVE3015UBPKG/US-100-DPS
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Immunitet för elektromagnetiska fält för svetsapplikationer
- LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
Utgående artikel
Alternativartiklar: IV5060 Produktjämförelse: IV5025 / IV5060 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 118 |
Applikation
Speciella egenskaper | Elektromagnetfältsäker |
---|---|
Elektromagnetfältsäker | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...60 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 3 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...12,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,85 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 260,2 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 118 |
Material | PPE modifierad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|