• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IV5059

Induktiv givare

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

Induktiv givare

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

  • Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • För användning i materialhantering
  • LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion antivalent
Avkänningsavstånd [mm] 20
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 40 x 40 x 118
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] 20; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion antivalent
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 300
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 20
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 20 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...16,2
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...10
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...100
Kapslingsklass IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 15 V
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 10 g (10...2000 Hz) / 10 cykler
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 652,2
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 1438
Kapsling rektangulär
Montering inbyggbar
Mått [mm] 40 x 40 x 118
Material PA 6.6; formgjuten zink epoxybelagd; sensorytan: PA 6.6; LED-fönster: PA; skruvar: rostfritt stål rostfritt stål (1.4305 / 303)
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Anmärkning
Anmärkning
5 positioner av den aktiva ytan är möjliga
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,50 mm²