Positiongivare för linjärventiler
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
Positiongivare för linjärventiler
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
- Positionsfeedback för ventiler med enkla eller dubbla säten och för diafragmaventiler
- Fritt valbara kopplingsutgångar: ventil öppen/stängd, lyft från säte
- Ersätter tre binära pulstillslag
- Upplösning på 0,2 mm längs hela mätintervallet
- Programmering av ventilpositioner med tryckknappar
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 3 x slutande |
Mått [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Applikation
Applikation | Positionsövervakning för linjära enkel- och dubbelsvarsventiler; Absolut avståndsmätning; Övervakning av ventiltätning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 42; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 2000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 3 x slutande |
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
Mätområde [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. målhastighet [m/s] | 1 | ||||||||||
Upplösning av ventilslag [mm] | 0,2 | ||||||||||
Flagga |
|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | 3 fritt definierbara kopplingspunkter inom mätområdet |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; (enbart i samband med en inbyggnad i ventiltoppen, som erbjuder tillräckligt skydd mot mekanisk åverkan på givaren) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 298 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 216,5 |
---|---|
Mått [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Material | PA; TPE; PP; LCP |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|