Induktiv givare
IY5051
IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
Induktiv givare
IY5051
IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
- Speciellt kort hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Utrymmesbesparande anslutningsteknologi
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 0,8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 0,8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...0,65 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2060 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 35,1 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Gängbeteckning | M5 x 0,5 |
Material | rostfritt stål (1.4305 / 303); sensorytan: POM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; för applikationer i ständig rörelse; 3 x 0,14 mm² |
---|