Induktiv givare
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
Induktiv givare
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
- För användning i trånga utrymmen
- Med utrymmesbesparande M8-kontakt
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 1,5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 10,3 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Gängbeteckning | M5 x 0,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1.4305 / 303); LED-fönster: PPSU; sensorytan: POM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|