Induktiv givare
IZ5044
IZB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610
Induktiv givare
IZ5044
IZB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610
- Speciellt kort hölje med bara 4 mm diameter
- För användning i trånga utrymmen
- Utrymmesbesparande anslutningsteknologi
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 0,8 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 0,8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...0,65 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2053 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 18,5 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Material | rostfritt stål (1.4305 / 303); sensorytan: POM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning |