- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- JAT201
Direktavkännande fotocell
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
Direktavkännande fotocell
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
- Högt inträngningsskydd för användning i mat- och dryckesindustrin
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1048 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 84,5 |
---|---|
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |