Lutningsgivare
JD1311
INC-M1M360J-1-KG/US-V
Lutningsgivare
JD1311
INC-M1M360J-1-KG/US-V
- Fusion av accelerationssensorer och gyroskåp (IMU)
- Kompensation för externa accelerationer
- hög mätnoggrannhet med dynamiska rörelser
- Kompakt och robust hölje
Produktegenskaper
Mätprincip | MEMS kapacitiv; (Accelerationsgivare ; gyroskåp) |
---|---|
Antal mätaxlar | 1; (Z) |
Kommunikationsinterface | CAN |
Vinkelområde [°] | 0...360 |
---|
Applikation
Funktionsprincip | dynamisk |
---|---|
Applikation | Högprecisions lutningsmätning i dynamiska applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Polaritetssäker | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätprincip | MEMS kapacitiv; (Accelerationsgivare ; gyroskåp) |
---|---|
Antal mätaxlar | 1; (Z) |
Vinkelområde [°] | 0...360 |
---|---|
Acceleration för mätområdet [g] | ± 4 |
Mätområde rotationshastighet [°/s] | ± 500 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Repeternoggrannhet [°] | ± 0,05 |
Upplösning [°] | 0,01 |
Temperaturkoefficient [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Noggrannhet [°] | ± 0,5 |
---|
Noggrannhet [°] | ± 0,3 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Antal Can Interfaces | 1 |
Termineringsmotstånd | ja; (intern ; parametriserbar) |
Protokoll | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 260 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 198,7 |
---|---|
Mått [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Material | kapsling: pressgjuten aluminium svart; gjutmassa: Polyuretanharts |
Monteringsriktning | Vertikal |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - CAN-In
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
diagram och grafer
mät och installationsriktning
|
|
---|