Lutningsgivare
JN2300
INC-M2M360J-KG/US
Lutningsgivare
JN2300
INC-M2M360J-KG/US
- Noggrann mätning av lutningsvinklar på X- och Y-axeln
- Hög mätnoggrannhet över det totala vinkelintervallet på två axlar
- Nollpunkt, räkningsriktning och gränsvärdesfrekvens är justerbara
- Kompakt och robust hölje
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
Produktegenskaper
Mätprincip | MEMS kapacitiv |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Antal mätaxlar | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | 0…360 / ± 180 |
Applikation
Funktionsprincip | statisk |
---|---|
Applikation | Högprecisionsmätning för lutning i 2 axlar för mobila applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Max. strömförbrukning [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Polaritetssäker | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 300; (uppvärmningstid; Max. initieringstid: 1000 ms) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätprincip | MEMS kapacitiv |
---|
Antal mätaxlar | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | 0…360 / ± 180 |
Frekvensgräns [Hz] | 0,5...10; (parametriserbar) |
Mätområde vibration [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametriserbar) |
---|---|
Mätområde vibration [mm/s] | 3200 |
Frekvensområde [Hz] | 0,1...400 |
Antal mätaxlar | X/Y/Z parametriserbar |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] | ≤ ± 0,5; (absolut) |
---|---|
Hysteres [°] | ≤ ± 0.05 |
Repeternoggrannhet [°] | ≤ ± 0,1 |
Upplösning [°] | 0,1 |
Temperaturkoefficient [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|---|
Antal Can Interfaces | 1 |
Termineringsmotstånd | ja; (intern ; parametriserbar) |
Protokoll | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||||||||||
Fuktig värme |
|
||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 372 | ||||||||||||||||||
Standard | Överensstämmer med ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 415 |
---|---|
Mått [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Material | kapsling: formgjuten zink förnicklad |
Monteringsriktning | Horisontal |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - CAN-In
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - CAN-Out
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
diagram och grafer
mät och installationsriktning
|
|
---|