Kapacitiv givare
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
Kapacitiv givare
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
- Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
- Hög brustålighet
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
- Lång avkänningsräckvidd på 60 mm
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 60 |
Hölje | rektangulär |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 8 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 10 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 200; (för UL-applikation: 250 / 100 DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200; (för UL-applikation: 250 AC / 100 DC) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 60 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 60 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...48,6 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 409 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 307,5 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Material | PPE modifierad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm |
---|