Kapacitiv givare
KF5014
KFA3040BBPKG
Kapacitiv givare
KF5014
KFA3040BBPKG
- Kompakt och robust hölje av rostfritt stål
- Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Med PUR-kabel
- För positionsdetektering eller nivåövervakning
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 69 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" enligt UL) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 12 |
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
Max. läckström [mA] | 0,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -20...20 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1042 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 101,3 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 69 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål; skyddsplåt: PEEK |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|