Kapacitiv givare
KG5305
KG-3080QBPKG/SL/1P/IO
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 0,5...9 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Applikation
Medietemperatur [°C] | -25...110 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 22 |
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
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 30 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 0,5...9 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 8 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-läge | ja |
Nödvändig masterporttyp | A |
Min. processcykeltid [ms] | 20 |
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; slutande / brytanded (konfigurerbar); PNP / NPN (parametrierbar); Inställning av kopplingspunkt; Hysteres |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1269 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 72,2 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | kvasiflush |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 92,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | PBT; PC; POM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 8 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|