Kapacitiv givare
KI001A
KIE2150NFBOA/3D
Kapacitiv givare
KI001A
KIE2150NFBOA/3D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
- Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
- Dubbelledningsteknologi
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | ja |
Mätprincip | kapacitiv |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) | |
---|---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 8 | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 10 | |
Minsta lastström [mA] | 5 | |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningssäker | nej | |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 15 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -20...20 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 305 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 156,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | PBT; PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb; Placera säkringen utanför det explosionsfarliga området. |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: 0,34...2,5 mm²; Mantel: Ø 5...9 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|