Kapacitiv givare
KI0064
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Kapacitiv givare
KI0064
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Enkel justering till tom och full status via tryckknapp
- För detektering av vätskor och torra bulkmaterial
- Med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
- Dubbelledningsteknologi
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 250 |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 700 |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 8 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 10 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -20...20 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | 7 utgångshålltider inställningsbara; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 88,3 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | kapsling: PBT; Tryckknapp: TPE-U; LED-fönster: PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektroniskt lås | ja |
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C |