Kapacitiv NAMUR-givare
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
Kapacitiv NAMUR-givare
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
- Tydligt synlig indikation av växlingsstatusen med LED
- För anslutning till egensäkra kretsar
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 7,5...15 |
Strömförbrukning [mA] | < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,2) |
Skyddsklass | II |
Mätprincip | kapacitiv |
Utgångar
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningssäker | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 15 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
Godkännande | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 841 |
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 375 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 1 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 212,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|