Kapacitiv givare
KI5090
KIA3150NFPKG/2T/US
Kapacitiv givare
KI5090
KIA3150NFPKG/2T/US
- Enkel justering till tom och full status via tryckknapp eller IO-Link
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig nivådetektering genom väggen på ej metalliska kärl
- Enkel parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 18 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | kapacitiv |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 10...25 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -20...20 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 101 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 719 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 119,1 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Tryckknapp: TPE-U; skyddsplåt: PBT; LED-fönster: PEI |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektroniskt lås | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|