Kapacitiv givare
KI5210
KI-3015-FNKG/NI/0,10M/PH/US100
Kapacitiv givare
KI5210
KI-3015-FNKG/NI/0,10M/PH/US100
- Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Kort anslutningskabel med M12-kontakt
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
Utgående artikel
Alternativartiklar: KI5300 eller KI5302 Produktjämförelse: KI5210 / KI5300 / KI5302 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 3...15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 3...15 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 15 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...12,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 694 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 110 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
kabel: 0,1 m, PUR | |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |