Kapacitiv givare
KI6000
KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO
Kapacitiv givare
KI6000
KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO
- Enkelt justerbar avkänningsräckvidd
- Med signalvisning för en perfekt kopplingspunkt
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Använd i medier med höga temperaturer
- För positionsdetektering eller nivåövervakning
- Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 0,5...40 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Applikation
Speciella egenskaper | optisk inställningshjälp |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...110 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 22 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 30 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 0,5...40 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 25 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-läge | ja |
Nödvändig masterporttyp | A |
Min. processcykeltid [ms] | 20 |
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; slutande / brytanded (konfigurerbar); PNP / NPN (parametrierbar); Inställning av kopplingspunkt; Hysteres |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 767,68 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 53,8 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | PBT; PC; POM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optisk inställningshjälp | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|