• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. KN5107

Kapacitiv givare

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

Kapacitiv givare

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: KQ6004 Produktjämförelse: KN5107 / KQ6004 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm] Inställning mot fullt respektive tomt tillstånd är möjlig
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 78 x 36 x 10
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Funktionskontrollutgång
Montage detektering genom icke metalliska behållarväggar eller på bypass-rör
Media torra bulkmaterial; vätskor
Rekommenderat medie media med en dielektricitetskonstant < 20; Oljor
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 30; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Funktionskontrollutgång ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] 3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] 10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 150
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 5
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] Inställning mot fullt respektive tomt tillstånd är möjlig
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniska data
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 78 x 36 x 10
Material PC; PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Funktion 1 x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
skruvmejsel: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldpläterad