Kapacitiv touchgivare
KT5013
KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M
Kapacitiv touchgivare
KT5013
KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M
- Kontaktfri koppling utan mekaniskt tryck
- Lysdioder för visuell feedback
- Olje-, stöt- och reptålig
- Skyddsringar finns tillgängliga i olika färger
- Slitagefri och underhållsfri
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Applikation
Arbetsprincip | statisk |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 500 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 35 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K; (frontplacerad) |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 490,4 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 113,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Material | aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV transparent; kapsling: PC/ABS svart |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |