- Produkter
- KT5101
Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
- Kontaktfri koppling utan mekaniskt tryck
- Slitagefri och underhållsfri
- Dynamisk utvärderingsprincip skyddar mot obehörig användning
- Enkel installation i hölje med Ø22,5 mm borrhål
- Olje-, stöt- och reptålig
Utgående artikel
Alternativartiklar: KT5111 Produktjämförelse: KT5101 / KT5111 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Applikation
Arbetsprincip | dynamisk |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 500 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Längd på utgångssignalen [ms] | 300 |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 35 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontplacerad) |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 352 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 40,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Material | PA 6.6-GF30 svart; aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR |
---|