kapacitiv beröringssensor
KTE101
KTEEFOKMMFRKG/US/IO
kapacitiv beröringssensor
KTE101
KTEEFOKMMFRKG/US/IO
- fungerar endast tillsammans med symbol disc tillbehör
- känslighetsinställning och applikationsrelaterad inställning mot avlagringar och vattenstänk
- one touch sensor för alla kopplingsfunktioner
- Slitagefri manövrering
- RGB återkoppling med eller utan IO-Link
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Applikation
Arbetsprincip | dynamisk; statisk; bistabil; combination; (parametriserbar) |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Strömförbrukning |
|
---|
Ingångar
Totalt antal ingångar | 2 |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | < 4,8; (vid 24V säkert avstängd : Spänning <= Ub*0,2) |
Kopplingsnivå Låg [V] | > 19,2; (vid 24V säkert på : Spänning >= Ub*0,8) |
Ingångar |
|
---|
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 64 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | slutande / brytande; PnP/nPn; statisk; dynamisk; bistabil; combination; Switch-on och switch-off-fördröjning; ljusstyrka; Sensitivität; Driftförhållanden |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 13,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...65 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontplacerad) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 218 | ||||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 48,4 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Gängbeteckning | M22 x 1 |
Material | kapsling: PA; låsmutter: PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Nödvändiga tillbehör |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Funktionsrelevanter Anwendungshinweis
|
|
---|