M22 ljus
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
M22 ljus
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
- visualiseringsljus i KTE design
- Blinkande, ljus, pulserande. En lampa för allt!
- lämplig för symbolskivor i rostfritt stål och plast
- RGB återkoppling med eller utan IO-Link
- M22 lampor fungerar med och utan IO-Link kommunikation
Produktegenskaper
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Strömförbrukning |
|
---|
Ingångar
Totalt antal ingångar | 2 |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | < 4,8; (vid 24V säkert avstängd : Spänning <= Ub*0,2) |
Kopplingsnivå Låg [V] | > 19,2; (vid 24V säkert på : Spänning >= Ub*0,8) |
Ingångar |
|
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...65 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontplacerad) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 309 | ||||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 109 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Gängbeteckning | M22 x 1 |
Material | kapsling: PA; låsmutter: PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Nödvändiga tillbehör |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|