• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Analysgivare
  4. Fuktmätning i olja
  5. LDH112

Oljefuktighetsgivare

LDH112

OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK

Oljefuktighetsgivare

LDH112

OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK

  • Övervakar fukthalt och temperatur i ester och mineraloljor
  • kontinuerlig mätning möjliggör tillståndsbaserade ändringar och underhåll
  • Enkel installation tack vare standardiserad processanslutning och M12-kontakt
  • Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning gängad anslutning G 1/2
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Media mineraloljor; syntetiska estrar; biologisk nedbrytbar olja
Kan ej användas för Se operatörsmanualen, kapitel "Avsedd användning".
Medietemperatur [°C] -40...120
Tryckhållfasthet [bar] 50
Vakuumresistens [mbar] -1000
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 50
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 2
Max. strömbelastning totalt [A] 0,065
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal IO-Link
Antal kopplingsutgångar 1
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [% RH] 0...100
Temperaturmätning
Mätområde [°C] -40...120
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet ± 3; ( ± 5 % i intervallet < 10 %, > 90 %)
Repeternoggrannhet ± 0,5 %
Upplösning [%] 0,1; (processvärde)
Temperaturmätning
Noggrannhet [K] ± 1
Repeternoggrannhet [K] ± 0,5
Upplösning [K] 0,1
Reaktionstider
Reaktionstid [s] olja: T09 < 30
Temperaturmätning
Reaktionstid [s] olja: T09 < 30
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-läge nej
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 5
Min. processcykeltid [ms] 4,5
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1249
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Max. relativ luftfuktighet [%] 100
Kapslingsklass IP 68; IP 69K; (7 dagar / 3 m djup i vatten / 0,3 bar: IP 68)
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 284
UL godkännande
Filnummer UL E364788
Tryckkärlsdirektivet God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran
Mekaniska data
Vikt [g] 117
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; Packning: FKM
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA6 GF50; epoxy; Packning: NBR
Processanslutning gängad anslutning G 1/2
Anmärkning
Anmärkning
Noggrannhetsvärden uttryckta i procent avser mätspannet
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodning: A; Kontakter: guldpläterad