• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Analysgivare
  4. Konduktivitetsgivare
  5. LDL210

inductiv konduktivitetsgivare

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

inductiv konduktivitetsgivare

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

  • Reducerar onoggrannheter kopplad till tidsbaserade rengöringsprocesser
  • Förbättrar processprestanda tack vare flexibla mätpunkter
  • Kompakt, högkvalitetsdesignad givare förhindrar fel och oplanerade avbrott
  • Förenkla din installation och drifttagning
  • förlustfri överföring av mätvärden
digitalt möter analogt: integrera moderna IO-Link-sensorer på det analoga sättet som EIO104 gör att du kan realisera två analoga signaler från intelligenta IO-Link-sensorer med flera processvärden.
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1
Processanslutning gängad anslutning G 1 utvändig gänga tätningskon
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Media Flytande konduktiva vätskor
Hänvisning till media
vatten
mjölk
CIP-vätskor
Kan ej användas för Se bruksanvisning, kapitlet "Ändamålsenlig användning".
Medietemperatur [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Tryckhållfasthet [bar] 16
Vakuumresistens [mbar] -1000
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 100
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 2
Mätprincip induktiv
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal analogsignal; IO-Link
Utgångsfunktion Analog utgång; skalbar; omkopplingsbar konduktivitet / temperatur
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20
Max. skenbart motstånd [Ω] 500
Mät-/ Inställningsområde
Konduktivitetsmätning
Mätområde [µS/cm] 100...1000000
Upplösning [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Temperaturmätning
Mätområde [°C] -25...150
Noggrannhet / Avvikelse
Konduktivitetsmätning
Noggrannhet (inom mätområdet) 2 % MW ± 25 µS/cm
Drift [%/K] 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm
Repeternoggrannhet 1 % MW ± 25 µS/cm
Långtidsstabilitet 0,5 % MW ± 25 µS/cm
Temperaturmätning
Noggrannhet [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Repeternoggrannhet [K] 0,2
Upplösning [K] 0,1
Reaktionstider
Konduktivitetsmätning
Reaktionstid [s] < 2; (T09; Dämpning = 0)
Temperaturmätning
Reaktionstid [s] < 40; (T09)
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
SIO-läge nej
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 1
Min. processcykeltid [ms] 5,6
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 922
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...60
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 68; IP 69K; (7 dagar / 3 m djup i vatten / 0,3 bar: IP 68)
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 i en sluten metalltank
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
UL godkännande
Filnummer UL E364788
Mekaniska data
Vikt [g] 736,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; PEI; FKM
Material, i kontakt med mediet PEEK
Processanslutning gängad anslutning G 1 utvändig gänga tätningskon
Anmärkning
Anmärkning
Notera: Enheten får bara monteras mot en processkoppling som har G1 tätningskon.
G1A tätningskon som enheten har är bara lämplig ihop med adaptrar med ändstopp i metall.
MW = Mätvärde
Instruktion digitalt möter analogt: integrera moderna IO-Link-sensorer på det analoga sättet som EIO104 gör att du kan realisera två analoga signaler från intelligenta IO-Link-sensorer med flera processvärden.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodning: A; Kontakter: guldpläterad