- Produkter
- Tillståndsövervakning
- System för övervakning av oljekvalitet
- Partikelövervakning för olja
- LDP100
Optisk partikelövervakare
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Optisk partikelövervakare
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Trendövervakning genom analys av partikelkoncentrationen
- Indikation av renhetsklassen på LCD-displayen
- Applikationer upp till 420 bar
- Intuitiv, användarvänlig hantering
- CAN-buss, analog utgång och kopplingsutgång
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad. Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | gängad anslutning M16 x 2 utvändig gänga Minimess |
Applikation
Media | mineralolja t.ex. HLP; esterbaserade oljor HEES; biologisk nedbrytbar oljan t.ex. HETG |
---|
Medietemperatur [°C] | -10...80 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...33 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 9...50 |
Skyddsklass | III |
Mätprincip | optisk |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 500 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde | 10...22; ((ordningstal)) |
---|---|
Displayområde | 0...24; ((ordningstal)) |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | ± 1; ((ordningstal)) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | via knappar, PC eller digital I/O |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...60 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 97 |
---|---|
Tryckkärlsdirektivet | Artikel 3, punkt (3) - god branschpraxis |
Mekaniska data
Vikt [g] | 829 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4028 / 420); safir; NBR; krom |
Processanslutning | gängad anslutning M16 x 2 utvändig gänga Minimess |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|