- Produkter
- LI2143
nivågivare för punkt nivåavkänning med översvämningsskydd
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
nivågivare för punkt nivåavkänning med översvämningsskydd
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
- För tillförlitlig punktnivåövervakning i tankar och behållare
- Detektering av miniminivå, läckage eller överflöde i tankar
- Enkel justering av tom och full genom att bara trycka på en tryckknapp
- Lämpligt för vatten, oljor och kylmedel
- När den används som översvämningsskydd med godkännande enligt den tyska federala vattenlagen (WHG)
Utgående artikel
Alternativartiklar: LI2133 Produktjämförelse: LI2143 / LI2133 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|---|
Problängd L [mm] | 481 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Media | vattenhaltiga kylmedel; Oljor; vatten; vattenliknande media |
Dielektrisk konstant för mediet | > 1,8 |
Rekommenderat medie | vattenhaltiga kylmedel; Oljor; vatten; vattenliknande media |
Kan ej användas för | granulat; Bulkmaterial; syror; alkalier |
Tanktryck [bar] | -0,5...0,5; (vid koppling tillsammans med monteringstillbehör: E43001 - E43007, E43019) |
Medietemperatur [°C] | 0...65 |
---|
Medietemperatur [°C] | 0...35 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 22; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | kapacitiv |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 481 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 31 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...65 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 608 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 241 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 16 |
Material | PP-GF30; TPE-U |
Material, i kontakt med mediet | PP |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|