- Produkter
- Givare
- Nivågivare
- Används i applikationer med kylmedel, rengöringsmedel och smörjmedel samt hydrauloljor
- LI5131
Givare för punktnivåavkänning
LI5131
LI0132--K-00KQPKG/US
Givare för punktnivåavkänning
LI5131
LI0132--K-00KQPKG/US
- För tillförlitlig punktnivåövervakning i tankar och behållare
- Detektering av miniminivå, läckage eller överflöde i tankar
- enkel tom eller fulljustering
- Lämpligt för vatten, oljor och kylmedel
- Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
- Integrerad temperaturmätning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Fabriksinställning | vattenbaserade media |
Problängd L [mm] | 132 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Media | flytande medier |
Dielektrisk konstant för mediet | > 1,8 |
Rekommenderat medie | vatten; vattenbaserade media; Oljor; oljebaserade media |
Kan ej användas för | Se operatörsmanualen, kapitel "Avsedd användning". |
Medietemperatur [°C] | -25...85 |
Tryckhållfasthet [bar] | 0,5 |
Vakuumresistens [mbar] | -500 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 1 |
Mätprincip | kapacitiv |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Fabriksinställning | vattenbaserade media |
---|---|
Problängd L [mm] | 132 |
Aktivt område A [mm] | 28 |
Mätområde [°C] | -25...85 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [K] | 1,5 |
---|---|
Upplösning [K] | 0,1 |
Dynamisk repons T09 [s] | 240 |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,3 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Analoga processdata | 5 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 4,5 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K; (7 dagar / 3 m djup i vatten / 0,3 bar: IP 68) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 433 | ||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 203,55 |
---|---|
Material | PP förstärkt fiber |
Material, i kontakt med mediet | PP |
Probdiameter [mm] | 16 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|