- Produkter
- Givare
- Nivågivare
- Alla nivågivare
- LK1224
Elektronisk nivåvakt
LK1224
LK0728B-B-00KUPKG/US/WHG
Elektronisk nivåvakt
LK1224
LK0728B-B-00KUPKG/US/WHG
- För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
- Lämpligt för vatten, oljor och kylmedel
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- När den används som översvämningsskydd med godkännande enligt den tyska federala vattenlagen (WHG)
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Fabriksinställning | vattenhaltiga kylmedel; vatten; vattenliknande media |
Problängd L [mm] | 728 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Media | vattenhaltiga kylmedel; Oljor; oljebaserade media; vatten; vattenliknande media |
Dielektrisk konstant för mediet | > 2 |
Kan ej användas för | extremt konduktivt media; vidhäftande media; granulat; Bulkmaterial; syror; alkalier; hygieniska ytor elle elektropläteringsapplikationer |
Maximal nivåändring [mm/s] | 300 |
Tanktryck [bar] | 0,5; (trycklöst för applikationer enligt WHG (German Federal Water Act)) |
Medietemperatur [°C] | 0...35; (skyddsrör E43102: 35...55 °C; inte för applikationer enligt WHG (German Federal Water Act)) |
---|
Medietemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Medietemperatur, kort tid [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Medietemperatur [°C] | 0...35; (skyddsrör E43102: 35...55 °C; inte för applikationer enligt WHG (German Federal Water Act)) |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 3 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Fabriksinställning | vattenhaltiga kylmedel; vatten; vattenliknande media |
---|---|
Problängd L [mm] | 728 |
Aktivt område A [mm] | 585 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Kopplingspunkt SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Frånslagspunkt rP [mm] | 50...580 |
I steg om [mm] | 10 |
Referenspunkt OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Hysteres, OP [mm] | 4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [% av slutvärdet] | ± 5 |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 2 |
Upplösning [mm] | 5 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; SP/rP läge; justering OP; val av media; offsetinställning; tillslags- / frånslagsfördröjning |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 3 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | WHG; Allmän byggnadsmyndighets-godkännande; Överfyllnadsskydd | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 266 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 520,8 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 16 |
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Material, i kontakt med mediet | PP |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|