Nivågivare för nivådetektering och överfyllnadsskydd (German Federal Water Act)
LMT195
LMECE-A12E-QPKG-2/US
Nivågivare för nivådetektering och överfyllnadsskydd (German Federal Water Act)
LMT195
LMECE-A12E-QPKG-2/US
- För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Använd i vätska och viskös media och bulkmaterial
- Differentiering av media med parameterisering av kopplingsutgångarna
- Tillförlitlig blockering av avlagringar eller skum
- Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Fabriksinställning | vattenbaserade media |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 tätningskon |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Media | flytande medier |
Rekommenderat medie | vatten; vattenbaserade media; Oljor; oljebaserade media |
Kan ej användas för | Se bruksanvisning, kapitlet "Ändamålsenlig användning". |
Problängd [mm] | 253 |
Tanktryck [bar] | -1...40; (Applikationer enligt WHG: -0,5...10 bar) |
Medietemperatur [°C] | -25...100; (Applikationer enligt WHG 0...100 °C) |
---|---|
Medietemperatur, kort tid [°C] | -25...150; (1 h; Applikationer enligt WHG: 0...100 °C) |
Medietemperatur [°C] | -25...85; (Applikationer enligt WHG: 0...85 °C) |
---|---|
Medietemperatur, kort tid [°C] | -25...150; (1 h; Applikationer enligt WHG: 0...100 °C) |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | kapacitiv |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
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
Fabriksinställning | vattenbaserade media |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,5 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...85 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | ||
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
Godkännande | WHG; Allmän byggnadsmyndighets-godkännande; Överfyllnadsskydd | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 222,73 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 401 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 30 / L = 355 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4571/316Ti); PEEK; ytkaraktäristik: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 tätningskon |