Givare för punktnivåavkänning
LMT302
LMCCE-A01E-QSKG-2/US
Givare för punktnivåavkänning
LMT302
LMCCE-A01E-QSKG-2/US
- För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Använd i vätska och viskös media och bulkmaterial
- Differentiering av media med parameterisering av kopplingsutgångarna
- Tillförlitlig blockering av avlagringar eller skum
- Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Fabriksinställning | vattenbaserade media |
Processanslutning | G 1 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Montage | anpassad för installation i befintliga stämgaffeladaptrar |
Media | flytande medier; viskösa media; pulver |
Rekommenderat medie | vatten; vattenbaserade media; Oljor; oljebaserade media; pulver |
Kan ej användas för | Se bruksanvisning, kapitlet "Ändamålsenlig användning". |
Problängd [mm] | 38 |
Tanktryck [bar] | -1...40 |
Medietemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Medietemperatur, kort tid [°C] | -20...150; (1 h) |
Medietemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Medietemperatur, kort tid [°C] | -20...150; (1 h) |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | kapacitiv |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Fabriksinställning | vattenbaserade media |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,5 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |||
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 223 | ||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 391 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 30 / L = 125,5 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | PEEK; ytkaraktäristik: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Processanslutning | G 1 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|