Kontinuerlig nivågivare (guided wave radar)
LR2059
LR0000B-ER34AKSKG/US
Kontinuerlig nivågivare (guided wave radar)
LR2059
LR0000B-ER34AKSKG/US
- För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
- Lämpligt för vatten, oljor och kylmedel
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Modulärt system som består av utvärderingsenhet och prob
- Anpassning till olika behållarhöjder genom förkortning av proben
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
För höga processtemperaturer: Temperaturen vid processanslutningen är avgörande. Den faktiska medietemperaturen kan vara högre.
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Problängd L [mm] | 150...2000 |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för industriell montering |
Media | flytande medier |
Dielektrisk konstant för mediet | ≥ 1,8; (för media med dielektrisk konstant mellan 1.8...5 (t.ex. oljor) måste ett koaxialrör användas för drift) |
Rekommenderat medie | vatten; vattenbaserade media; Oljor; oljebaserade media |
Processtemperatur [°C] | -20...100; (se not under anmärkningar) |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Vakuumresistens [mbar] | -1000 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 3 |
Mätprincip | Guided wave radar |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 | |
---|---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link | |
Elektriskt utförande | PNP/NPN | |
Antal kopplingsutgångar | 1 | |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
Antal analogutgångar | 1 | |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar; (skalbar) | |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 | |
Fabriksinställning |
|
|
Kortslutningsskyddad | ja | |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande | |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | L-40 (L-60); (vid inställning mot oljor och oljebaserade media) |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (vid inställning mot oljor och oljebaserade media) |
Mätfrekvens [Hz] | 4 |
Kopplingspunkt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Hänvisning till setpoint SP |
|
|
Frånslagspunkt rP [mm] | 10... L-35 | |
Hänvisning till reset point rP |
|
|
I steg om [mm] | 1 | |
Hysteres [mm] | > 5 |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [mm] | ± 7 |
---|---|
Offsetfel [mm] | 5 |
Upplösning [mm] | 1 |
Nollsignal (current) [mA] | 4,0 |
Fullsignal (current) [mA] | 20 |
Temperaturdrift per 10K | ± 0,2 % |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 216 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 365,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 50 / L = 119 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; PFA; PBT; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1,4435 / 316L); PTFE; FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Instruktion | För höga processtemperaturer: Temperaturen vid processanslutningen är avgörande. Den faktiska medietemperaturen kan vara högre. |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
mätavvikelse D vid gränsen för det aktiva området
|
|
---|