Kontinuerlig nivågivare (guided wave radar)
LR3000
LR0000B-BR34AMPKG/US
Kontinuerlig nivågivare (guided wave radar)
LR3000
LR0000B-BR34AMPKG/US
- För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
- Lämpligt för vatten, oljor och kylmedel
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Modulärt system som består av utvärderingsenhet och prob
- Anpassning till olika behållarhöjder genom förkortning av proben
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan För höga processtemperaturer: Temperaturen vid processanslutningen är avgörande. Den faktiska medietemperaturen kan vara högre.
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Problängd L [mm] | 100...1600 |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för industriell montering |
Media | flytande medier |
Dielektrisk konstant för mediet | ≥ 1,8; (för media med dielektrisk konstant mellan 1.8...5 (t.ex. oljor) måste ett koaxialrör användas för drift) |
Rekommenderat medie | vatten; vattenbaserade media; Oljor; oljebaserade media |
Kan ej användas för | Se bruksanvisning, kapitlet "Ändamålsenlig användning". |
Processtemperatur [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; se not under anmärkningar) |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Vakuumresistens [mbar] | -1000 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 16 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 3 |
Mätprincip | Guided wave radar |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10, inverterbar; (skalbar) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | termiskt, pulsat |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | L-40; (vid inställning mot oljor och oljebaserade media: L-60) |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (vid inställning mot oljor och oljebaserade media: 30 / 30) |
Mätfrekvens [Hz] | 4 |
Kopplingspunkt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Hänvisning till setpoint SP |
|
|
Frånslagspunkt rP [mm] | 10... L-35 | |
Hänvisning till reset point rP |
|
|
I steg om [mm] | 5 | |
Hysteres [mm] | > 5 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [mm] | ± 5 |
---|---|
Mätfel [mm] | ± 7 |
Offsetfel [mm] | 5 |
Upplösning [mm] | 1 |
Nollsignal (voltage) [V] | 0 |
Nollsignal (current) [mA] | 4,0 |
Fullsignal (voltage) [V] | 10 |
Fullsignal (current) [mA] | 20 |
Temperaturdrift per 10K | ± 0,2 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | ingen profil | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 1 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 196 | ||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 378,4 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); prob anslutning: rostfritt stål (1,4435 / 316L); PTFE; FKM; Packning: NBR förstärkt fiber |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Instruktion | Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan; För höga processtemperaturer: Temperaturen vid processanslutningen är avgörande. Den faktiska medietemperaturen kan vara högre. |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
mätavvikelse D vid gränsen för det aktiva området
|
|
---|