• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Nivågivare
  4. Modulärt transmitterkoncept
  5. LR7009

Kontinuerlig nivågivare (guided wave radar)

LR7009

LR0000B-BR34AQSKG/US

Kontinuerlig nivågivare (guided wave radar)

LR7009

LR0000B-BR34AQSKG/US

  • För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
  • Lämpligt för vatten, oljor och kylmedel
  • Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
  • Modulärt system som består av utvärderingsenhet och prob
  • Anpassning till olika behållarhöjder genom förkortning av proben
  • Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Problängd L [mm] 100...1600
Processanslutning gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation för industriell montering
Media flytande medier
Dielektrisk konstant för mediet ≥ 1,8; (för media med dielektrisk konstant mellan 1.8...5 (t.ex. oljor) måste ett koaxialrör användas för drift)
Rekommenderat medie vatten; vattenbaserade media; Oljor; oljebaserade media
Kan ej användas för Se bruksanvisning, kapitlet "Ändamålsenlig användning".
Processtemperatur [°C] -25...80; (90 < 1 h ; se not under anmärkningar)
Tryckhållfasthet [MPa] 1,6
Vakuumresistens [MPa] -0,1
MAWP (för applikationer enligt CRN) [MPa] 1,6
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 30
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 3
Mätprincip Guided wave radar
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; IO-Link
Elektriskt utförande PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd termiskt, pulsat
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] 100...1600
Aktivt område A [mm] L-40; (vid inställning mot oljor och oljebaserade media: L-60)
Inaktivt område I1 / I2 [mm] 30 / 10; (vid inställning mot oljor och oljebaserade media: 30 / 30)
Mätfrekvens [Hz] 4
Inställningsområde
Kopplingspunkt SP [mm] 15...L-30
Hänvisning till setpoint SP
vid inställning mot oljor och oljebaserade media: 35...L-30
Frånslagspunkt rP [mm] 10... L-35
Hänvisning till reset point rP
vid inställning mot oljor och oljebaserade media: 30...L-35
I steg om [mm] 5
Hysteres [mm] > 5
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [mm] ± 5
Mätfel [mm] ± 7
Offsetfel [mm] 5
Upplösning [mm] 1
Temperaturdrift per 10K ± 0,2 %
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9 CDV
Profil ingen profil
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 1
Binära processdata 2
Min. processcykeltid [ms] 2,3
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1525
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 i en sluten metalltank
DIN EN 61000-6-4 i plast or öppna metallbehållare
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) med referensstav 0,5 m
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) med referensstav 0,5 m
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 227
UL godkännande
Godkännandenummer UL H00X
Mekaniska data
Vikt [g] 378,2
Mått [mm] Ø 50 / L = 99
Material rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1.4305 / 303); prob anslutning: rostfritt stål (1,4435 / 316L); PTFE; FKM; Packning: NBR förstärkt fiber
Processanslutning gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga
Displayer / manöverelement
Display
Displayenhet 2 x LED, grön
Utgångsstatus 2 x LED, gul
Nivå alfanumerisk display, 4-ställig
Parameterinställning alfanumerisk display, 4-ställig
Anmärkning
Anmärkning
För höga processtemperaturer: Temperaturen vid processanslutningen är avgörande. Den faktiska medietemperaturen kan vara högre.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad
diagram och grafer
mätavvikelse D vid gränsen för det aktiva området