• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Nivågivare
  4. Alla nivågivare
  5. LR7320

Kontinuerlig nivågivare (guided wave radar)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

Kontinuerlig nivågivare (guided wave radar)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

  • För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
  • Lämplig för vatten och vattenbaserad media
  • Modulärt system som består av utvärderingsenhet och prob
  • Anpassning till olika behållarhöjder genom förkortning av proben
  • Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
För höga processtemperaturer: Temperaturen vid processanslutningen är avgörande. Den faktiska medietemperaturen kan vara högre.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Problängd L [mm] 100...2000
Processanslutning gängad anslutning 3/4" NPT utvändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation för industriell montering
Media flytande medier
Dielektrisk konstant för mediet > 5
Rekommenderat medie vatten; vattenbaserade media
Processtemperatur [°C] -25...80; (90 < 1 h ; se not under anmärkningar)
Tryckhållfasthet [bar] 16
Vakuumresistens [mbar] -1000
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 25
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 3
Mätprincip Guided wave radar
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; IO-Link
Elektriskt utförande PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] 100...2000
Aktivt område A [mm] L-40
Inaktivt område I1 / I2 [mm] 30 / 10
Mätfrekvens [Hz] 4
Inställningsområde
Kopplingspunkt SP [mm] 15...L-30
Frånslagspunkt rP [mm] 10... L-35
I steg om [mm] 5
Hysteres [mm] > 5
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [mm] 5
Mätfel [mm] ± 7
Offsetfel [mm] 5
Upplösning [mm] 1
Temperaturdrift per 10K ± 0,2 %
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 3
Binära processdata 2
Min. processcykeltid [ms] 3,2
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 979
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 68; IP 69K; (7 dagar / 1 m vattendjup / 0,1 bar: IP 68)
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : i en sluten metalltank
DIN EN 61000-6-4 : i plast or öppna metallbehållare
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) med referensstav 0,5 m
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) med referensstav 0,5 m
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 286
UL godkännande
Godkännandenummer UL H010
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 441,7
Material rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PEI
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1.4305 / 303); prob anslutning: rostfritt stål (1,4435 / 316L); PTFE; FKM
Processanslutning gängad anslutning 3/4" NPT utvändig gänga
Anmärkning
Instruktion För höga processtemperaturer: Temperaturen vid processanslutningen är avgörande. Den faktiska medietemperaturen kan vara högre.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad
diagram och grafer
mätavvikelse D vid gränsen för det aktiva området