- Produkter
- Givare
- Nivågivare
- Används i applikationer med kylmedel, rengöringsmedel och smörjmedel samt hydrauloljor
- LT3924
Elektronisk nivå- och temperaturgivare
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
Elektronisk nivå- och temperaturgivare
LT3924
LT0728B-B-00KLSKG/US
- Tillförlitlig nivådetektering i behållare och tankar
- För användning i vatten, oljor och kylmedel
- Användarvänlig inställning av kopplingsfunktion och kopplingspunkter
- Nivå- och temperaturövervakning med bara en enhet
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Fabriksinställning | mineraloljor |
Problängd L [mm] | 728 |
Applikation
Media | vattenhaltiga kylmedel; Oljor; oljebaserade media; vatten; vattenliknande media | |
---|---|---|
Dielektrisk konstant för mediet | > 2 | |
Kan ej användas för | extremt konduktivt media; vidhäftande media; granulat; Bulkmaterial; syror; alkalier | |
Tryckhållfasthet [MPa] | 0,05 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Medietemperatur [°C] | 0...35; (skyddsrör E43102 35...55 °C) |
---|
Medietemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Medietemperatur, kort tid [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Medietemperatur [°C] | 0...35; (skyddsrör E43102 35...55 °C) |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 3 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10, inverterbar |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | termiskt, pulsat |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Fabriksinställning | mineraloljor |
---|---|
Problängd L [mm] | 728 |
Aktivt område A [mm] | 585 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Kopplingspunkt SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Frånslagspunkt rP [mm] | 50...580 |
I steg om [mm] | 10 |
Referenspunkt OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Hysteres, OP [mm] | 4 |
Mätområde [°C] | -20...90 |
---|---|
Kopplingspunkt SP [°C] | -19,5...90 |
Frånslagspunkt rP [°C] | -20...89,5 |
I steg om [°C] | 0,5 |
Kopplingsutgångens upplösning [K] | 0,5 |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätfel [% av slutvärdet] | ± 5 |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 2 |
Upplösning [mm] | 5 |
Nollsignal (voltage) [V] | 0 |
Nollsignal (current) [mA] | 4,0 |
Fullsignal (voltage) [V] | 10 |
Fullsignal (current) [mA] | 20 |
Noggrannhet av kopplingspunkt [K] | ± 1,5 |
---|---|
Upplösning [K] | 0,5 |
Dynamisk repons T09 [s] | 90 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström-/spänningsutgång; SP/rP läge; justering OP; val av media; offsetinställning; tillslags- / frånslagsfördröjning |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 4 | ||||
Binära processdata | 1 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 4,5 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 223 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 509,75 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 16 |
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Material, i kontakt med mediet | PP |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|