- Produkter
- M95003
magnetisk sensor med tre omkopplingspunkter för övervakning av låsta tillstånd
M95003
M9G4075PARKG/A/US
magnetisk sensor med tre omkopplingspunkter för övervakning av låsta tillstånd
M95003
M9G4075PARKG/A/US
- För tillförlitlig detektering av låsningsstatusen för rotorer
- För användning i vindkraftverk
- Med tre kopplingsutgångar och programmerbara kopplingspunkter
- Stort driftstemperaturintervall
- Hög total noggrannhet och långsiktig stabilitet
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | 2 x brytande, 1 x slutande |
---|---|
Mått [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Utgångsfunktion | 2 x brytande, 1 x slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5,4 |
Minsta lastström [mA] | 2 |
Max. läckström [mA] | 0,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 80 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 0,5 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Mätområde [mm] | 62...137 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 0,5 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20; IP 67; (kolvsida: IP 20; kontaktanslutningssida: IP 67) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,001 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; kolv: rostfritt stål; LED-fönster: PA |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 20 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|