Positionsgivare
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
Positionsgivare
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
- Trycktålig upp till 350 bar
- Konstruerad för användning vid kolvdetektering
- Kompakt och robust hölje av rostfritt stål
- Skiftnyckel platt för enkel montering
- Hög stöt och vibrationstålighet för mobila applikationer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Applikation
Applikation | smörjmedelsfördelare med kolv |
---|---|
Media | Detekterar järnmetaller |
Tryckhållfasthet [bar] | 350 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 60 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 300 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5,9 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 0,8 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,62 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 830 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 108,7 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Gängbeteckning | M11 x 1 |
Material | sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); ändhylsa: TPU |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 18 |
Processanslutning | gängad anslutning M11 x 1 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|