Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Applikation
Applikation | smörjmedelsfördelare med kolv |
---|---|
Media | Detekterar järnmetaller |
Tryckhållfasthet [bar] | 350 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...60 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 60 |
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 300 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,62 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 | |||
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1181 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 78,9 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Gängbeteckning | M11 x 1 |
Material | sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); ändhylsa: TPU |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 18 |
Processanslutning | gängad anslutning M11 x 1 utvändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,5 m, PUR | |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |