• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Magnetgivare
  4. Alla magnetgivare
  5. M9H215

Positionsgivare

M9H215

M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US

Positionsgivare

M9H215

M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US

  • Trycktålig upp till 350 bar
  • Konstruerad för användning vid kolvdetektering
  • Kompakt och robust hölje av rostfritt stål
  • Skiftnyckel platt för enkel montering
  • Hög stöt och vibrationstålighet för mobila applikationer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Mått [mm] M11 x 1 / L = 56,5
Applikation
Applikation smörjmedelsfördelare med kolv
Media Detekterar järnmetaller
Tryckhållfasthet [bar] 350
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Isolationsmätspänning [V] 60
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] 300
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 5,9
Minsta lastström [mA] 5
Max. läckström [mA] 0,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 10
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,62
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] 3...15
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Hänvisning till omgivningstemperatur
för flexibelt lagd kabel: -25 °C
vid fast lagd kabel: -40 °C
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 50x 20 g / 10...3000 Hz -20 °C
EN 60068-2-6 Fc 50x 20 g / 10...3000 Hz +50 °C
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 3 x 100 g 11 ms / -25 °C
EN 60068-2-27 Ea 3 x 100 g 11 ms / +85 °C
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 Ea 4000 x 40 g 6 ms / -20 °C / 50 °C
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 830
Mekaniska data
Vikt [g] 78,9
Montering inbyggbar
Mått [mm] M11 x 1 / L = 56,5
Gängbeteckning M11 x 1
Material sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); ändhylsa: TPU
Åtdragningsmoment [Nm] < 18
Processanslutning gängad anslutning M11 x 1 utvändig gänga
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,5 m, PUR
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A