- Produkter
- MFH211
Cylindergivare
MFH211
MFB3002BBPKG/B/500/0,12M/ZH/DT
Cylindergivare
MFH211
MFB3002BBPKG/B/500/0,12M/ZH/DT
- För positionsfeedback på hydraulcylindrar
- Trycktålig upp till 500 bar
- Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
- Högt sprängtryck
- Livslängd på fler än 10 miljoner tryckcykler
Kundspecifik
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Applikation
Speciella egenskaper | Helmetallhylsa |
---|---|
Applikation | hydraulcylinder |
Media | Detekterar järnmetaller |
Min. sprängtryck [bar] | 2000 |
Tryckhållfasthet [bar] | 500 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 23 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1,6 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 1,8 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | < 15 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | 10 |
Repeternoggrannhet [% av Sr] | 10 |
Driftförhållanden
Trycktopp [bar] | 1000 |
---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 47,3 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål; O-ring: FKM; stödring: PTFE |
Min. tryckcykler | 10 miljoner |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 25 |
Helmetallhylsa | ja |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Instruktion | Kundspecifik |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
kabel: 0,125 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt (DT04-3P-CE02); gjuten |
---|
diagram och grafer
|
|
---|